Вспомогательные системы торцевых уплотнений Swagelok®
Swagelok предлагает простые в настройке и обслуживании системы обеспечения работоспособности уплотнений. Комплекты системы обвязки торцевых уплотнений Swagelok идеально подходят для технического обслуживания и повышения эффективности вращающегося оборудования. Наши изделия помогают минимизировать время простоя, сократить расходы и трудозатраты при неизменном уровне промышленной безопасности.
Помощь с выбором подходящей системыКомплекты и узлы систем обвязки торцевых уплотнений Swagelok соответствуют стандартам API 682, предлагая надежные и простые в установке системы, которые минимизируют протечки благодаря отсутствию трубной резьбы и ограничивающих соединений. Схемы для атмосферной и технологической стороны уплотнений включают все детали и чертежи для простого монтажа согласно рекомендациям API. Специалисты могут также видеть, как правильно сгибать трубки для недопущения утечек.
Swagelok предлагает сборочные элементы уплотнительных схем, включая панели и уравнительные емкости, разработанные с учетом специфики применения. Схемы для двойных уплотнений и технологических линий возможно заказать с установочными комплектами или без них. Системы Swagelok имеют высоко расположенные выпускные отверстия для недопущения захвата воздуха, низко расположенные дренажные отверстия для безопасной продувки, и точки замера давления/температуры для поиска и устранения неисправностей. Фильтры тонкой/грубой очистки, обводные контуры гарантируют равномерный поток среды, а настраиваемые элементы повышают безопасность за счет отсекающих клапанов и двухклапанных блоков по стандартам API.
Узнайте больше о системах обвязки торцевых уплотнений
Технические характеристики
| Комплекты схем уплотнений (SPK) | Схемы для технологических линий: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 и API 41 Схемы для атмосферных линий: 51, 62, 65A и 65B |
| Узлы схем уплотнений в сборе (SPA) | Схема для технологических линий API 32 Схема для двойных уплотнений API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 и API 72/76 |
| Номинальные параметры давления | 720 (psig)/ 49,6 (бар) |
| Размеры уплотняющих соединений | NPT от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма |
| Типы уплотняющих соединений | В качестве опций предлагаются разъемы с внутренней/наружной резьбой, а также удлиненные соединители для различных применений |
| Размеры обжимных трубок | От 1/4 дюйма (6 мм) до 1 дюйма (25 мм) |
Ознакомиться с руководством по применению
Подробная информация о наших сборках.
Каждая из вспомогательных систем предназначена для конкретного торцевого уплотнения и технологических параметров. Эти системы подают на торцевое уплотнение газ или жидкость для обеспечения условий, в которых работает уплотнение, защищая вращающееся оборудование от повреждений. Вспомогательные системы торцевых уплотнений Swagelok создаются на основе рекомендаций, изложенных в стандарте API 682: «Насосы — системы уплотнения вала для центробежных и ротационных насосов».
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как на вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется релевантный опыт, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
필드 엔지니어링 Q&A: 더 뛰어난 유체 및 샘플링 시스템 성능을 제공하는 데 글로벌 엔지니어링 팀이 기여하는 방법
Swagelok 필드 엔지니어들은 유체 및 샘플링 시스템 운영업체가 누설에서 샘플링 부정확성과 그 사이의 모든 문제를 해결하도록 지원할 수 있습니다. 여기에 Swagelok 필드 엔지니어링에 대해 알아야 할 모든 정보가 있습니다.